Sidemottakerskive


Sidemottakerskive
Detaljer
Programbilder
Ressurser
CAD
Funksjoner
- Lynmottakere som kan byttes ut på stedet
- Motstandsdyktig mot miljøeffekter
- Ytelsen er testet utover IEC® 61400-24
- Overlegen reseptorlevetid
- Mindre enn 12 °C (54 °F) temperaturøkning etter et nedslag på 225 kA
- Enkel integrert installasjon
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.