Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skinnetilkobling, beskyttelse og vedlikeholdsløsninger

Skinnetilkobling, beskyttelse og vedlikehold

nVent ERICO holder jernbanen og budsjettet på rett spor

nVent ERICO gir et viktig bidrag til jernbanesikkerhet og pålitelighet som leverandør av løsninger som kobler sammen og beskytter avgjørende nettverkssystemer og infrastruktur:

  • Viktig for jernbanesignalisering og kommunikasjon
  • nVent ERICO-løsninger bidrar til å unngå nedetid for nettverket
  • Beskytt verdifullt utstyr og eiendeler
  • Beskytt personell

nVent ERICO-produkter er akseptert og mye brukt av gods- og transittnettverk over hele verden.

Skinneløsninger


 

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail

Kabel-til-skinne-tilkoblinger

nVent ERICO er en ledende leverandør av kabel-til-skinne-tilkoblingsløsninger for signal-, strøm- og jordings- og utligningsapplikasjoner med en arv innen jernbane som dateres tilbake over hundre år. nVent ERICO Cadweld Plus for Rail er de fremste løsningene for eksotermiske sveisede forbindelser, med bindesett (inkludert støpeformer, klemmer, ledere, sveiseutstyr og elektronisk tenningssystem) for å lage alle typer kabel-til-skinne-tilkoblinger. nVent ERICO tilbyr også en rekke mekaniske koblingsløsninger og relaterte verktøy.

Finn ut mer

nVent ERICO Ericontact

Overspenningsvernenheter for jernbane

nVent ERICO spesialiserer seg på overspenningsvern for jernbane med løsninger for ethvert bruksområde, inkludert utstyrskraft, sporsignalinngang og -utganger samt datalinje- og kommunikasjonsutstyr. Vårt tilbud omfatter et bredt spekter av overspenningsdempingsteknologi, fra standard- og hybriddesign til proprietære løsninger, inkludert mange overspenningsvernsenheter (SPD-er) spesielt designet for jernbane. Disse løsningene spiller en kritisk rolle i å beskytte jernbanesignal- og kommunikasjonsutstyr og eiendeler, beskytte utstyrskraft, sporsignalinnganger og -utganger, samt datalinje- og kommunikasjonsutstyr.

Finn ut mer

nVent ERICO Ericontact

Direkte lynavleder

Hver jernbane står overfor uunngåelig eksponering for lyn som kan forårsake alvorlig skade på nettverksinfrastrukturen. nVent ERICO tilbyr et omfattende utvalg av lynavlederløsninger for direkte lynedslag og lang erfaring med å designe og implementere systemer for jernbaneinfrastruktur. Med en løsning basert på alle typer lynavlederteknologi (NF C 17-102, Rolling Sphere Method og Collection Volume Method), gir vi våre kunder muligheten til å implementere deres foretrukne system. Våre interne eksperter er også tilgjengelige for å revidere jernbaneeiendommer og designe LP-systemer for våre kunder ved å bruke avansert programvare.

Finn ut mer

Grounding and Bonding

Jording og utligning

nVent ERICO gir omfattende elektrisk beskyttelse for jernbaneeiendommer som starter fra grunnen av. Vi tilbyr et komplett utvalg av jordings- og utligningsløsninger, inkludert jordstenger, jordmatter og ringer, ledere, koblingsløsninger, jordforbedringsmateriale og mer. Vi hjelper våre kunder med å etablere effektiv jording i noe av det tøffeste terrenget i verden. Disse løsningene brukes i strategisk kombinasjon med vårt bredere tilbud som inkluderer direkte lynavleding og overspenningsvernenheter.

Finn ut mer

nVent ERICO Rail Clips

Jernbaneklips

nVent ERICO jernbaneklips tilbyr et allsidig utvalg av lederstyringsløsninger som er designet for å øke levetiden til kabler på sporet og redusere de totale prosjektkostnadene over tid. Serien tilbyr et bredt utvalg av klips og tilbehør for alle typiske kabelsenger, og reduserer vedlikehold og forbedrer veikantsikkerhet.

Finn ut mer

Train with lightning strike

Lavspenningskraft og strømfordeling

nVent ERIFLEX bidrar til å forbedre elektriske systemer i rullende jernbanemateriell og understasjoner ved veikanten med innovative løsninger for utfordringer med strøm- og jordforbindelse. Disse løsningene består av fleksible samleskinner, isolerte flettede ledere, jordingsfletter, distribusjonsblokker og kraftterminaler. Tilbudet vårt inneholder en rekke materialer med lav røyk og null halogen som møter EN-45545-2, en brannsikkerhetsstandard som er avgjørende for jernbaner.

Finn ut mer

Women sitting at a sunny kitchen table

Skinneverktøy og vedlikeholdsutstyr

nVent ERICO tilbyr en rekke utstyr og verktøy, tilgjengelig som del av en bredere løsning og selges separat.

Finn ut mer

ANBEFALTE PRODUKTER


Tjenester


On-Site Audits and System Design Services

Med bransjeledende ekspertise hjelper nVent ERICO jernbaner med å implementere beste praksis-beskyttelsessystemer i alle ledd. Enten det er et elektrisk problem funnet i nettverket, eller design av en lynavlederløsning for nybygg, står vi klare som en ressurs for våre kunder og tilbyr revisjoner på stedet og fullservicesystemdesign.

Opplæringsserie for jernbane

Se vår komplette katalog med gratis live webinar-arrangementer som inkluderer opplæring i bruk av nVent ERICO-produkter (som nVent ERICO Cadweld Plus for Rail), samt kurs som gir tekniske dypdykk i elektriske spørsmål og hvordan nVent ERICO hjelper jernbaner med å overvinne disse utfordringene.

Elektrisk laboratorium

Vi inviterer våre kunder til å teste, sammenligne og validere komponenter i vårt toppmoderne nVent ERICO elektriske laboratorium som ligger i Solon, OH, som huser en av de største 100kA 10/350μs impulsgeneratorene i USA. Lær mer om våre tjenester.

Finn ut mer


nVentRailwaySolutions.png

nVent-sporløsninger

Besøk siden til nVent-sporløsninger

Besøk nå

Er du klar til å komme i gang?

Har du et jernbaneprosjekt som er klart for planlegging?
Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg med våre løsninger for jording og utligning, ekspertise eller produkttilbud.

KONTAKT OSS