Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

PH41279.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100 Ka

Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid. nVent ERICO tilbyr sammensatte serier av svingningbeskyttelsesenheter (SPD) passende for et stort applikasjonsområde som gir pålitelig beskyttelse fra spenningstransienter på strømfordelingssystemer. DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II og UL-type 1CA-miljøer. DT2-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC- og UL-standarder, tilbyr en serie med sikkerhets- og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for de strengeste miljø, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere