Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

DT2-serie DIN-skinne overspenningsbeskyttelsesenheter, Klasse II

DT2-serie DIN-skinne overspenningsbeskyttelsesenheter, Klasse II
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Bruksområder
Filter1

Underkategorier

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0 modus, 100kA

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+0 modus, 100kA

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+1 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 1+1 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 2+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 2+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+1 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 3+1 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 4+0 modus

DT2 DIN-skinne overspenningsbeskyttelse Klasse II, 4+0 modus

DT2 Utskiftingsmodul for DIN-skinne overspenningsvern

DT2 Utskiftingsmodul for DIN-skinne overspenningsvern

Produkter | 8 resultater (17 varer)

PH38671.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH41279.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100 Ka

DT2-serien DIN-skinne overspenningsvern gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse II- og UL type 1CA-miljø.
PH38661.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+1-modus

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.
PH38661.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 2+0-modus

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.
PH38667.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 3+0-modus

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH39800.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 3+1-modus

DIN-skinnemontert overspenningsvern som gir beskyttelse mot spenningstransienter i IEC klasse II, 3 + 1 modusmiljøer.
PH39800.jpg image

Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 4+0-modus

DIN rail mounted Surge Protection Device that provides protection against voltage transients in IEC Class II, 4 0 Mode environment
PH38688.jpg image

Utskiftningsmodul for overspenningsvern med DT2 din-skinne

DT2-serien tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og er egnet for beskyttelse i en lang rekke applikasjoner.