Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+1-modus
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Overspenningsvern i DT2 din-skinne klasse II, 1+1-modus
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Relaterte produkter
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Funksjoner
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
Brosjyre
Datablad
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        CE, ERICO DT2 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      - Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.