Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

SRF363 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Overspenningsreduksjonsfilter N-serie, trefase

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
AS1768 Merkedata
Delenummer SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Maks Kontinuerlig Driftsspenning 310 VAC
Maksimum Overspenning Strøm, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maksimum Overspenningstrøm, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Spenningsbeskyttelsesnivå (L-N) 200 V @ 3 kA 8/20 μs 250 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 380 V @ 20 kA 8/20 μs 300 V @ 3 kA 8/20 μs 500 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs 320 V @ 3 kA 8/20 μs 550 V @ 20 kA 8/20 μs
IEC 61643-11  Merkedata
delenummer SRF363N SRF3125N SRF3250N SRF3500N SRF3800N
Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) 255 VAC
Midlertidig Overspenning, L-N 442 VAC 2 timer
Midlertidig Overspenning, N-PE 1200 VAC 200 ms
Impulsstrøm (Iimp) 10kA 10/350 μs
Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-N @ Iimp 450 V 500 V 550 V
Nominell Utladingstrøm (I) 20kA 8/20 μs
Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-N @ I 450 V 500 V 650 V
Spenningsfall  0.1 % Maks

Diagrammer

Ressurser CAD
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere