Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
EDT2 forbedret overspenningsvern med din-skinne klasse II, 1+0-modus, 100kA
Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid.
nVent ERICO tilbyr flere serier med overspenningsbeskyttelsesenheter (SPD-er) som er egnet for et bredt spekter av applikasjoner som gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter på strømfordelingssystemer.
EDT2-seriens Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices gir pålitelig beskyttelse mot spenningstransienter innenfor IEC klasse II og UL Type 1CA-miljøer. I tillegg sikrer nVent ERICOs Transient Discriminating (TD) teknologi fortsatt drift under og etter vedvarende og unormale overspenningshendelser. EDT2-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC- og UL-standarder, tilbyr en serie med sikkerhets- og høy overspennings-klassifiserte ytelsesfunksjoner for de strengeste miljø, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner. EDT2-serien gir utvidet brukstid i de hardeste miljøer, og sikrer at ditt utstyr og dine systemer holdes trygge og i drift gjennom ekstremt unormale spenningsforhold.
Funksjoner
- Inkluderer nVent ERICO TD-teknologi for å sikre pålitelighet gjennom ugunstige spenningsforhold
- Forbedret midlertidig overspenning (TOV) toleranse
- Ekstern utskiftingssikring er ikke nødvendig opptil 315 A
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
Spesifikasjoner
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.