Transient overspenningsfilter
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Transient overspenningsfilter
nVent ERICO Critec-familien av transient overspenningsfiltre (Transient Surge Filter, TSF) er et UL-registrert, IEC-samsvarende, kompakt, anvendelig løsning for beskyttelse av PLC-kontrollere, SCADA-systemer, motorkontrollsentre og andre prosesskontrollsystemer.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
  
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funksjoner
- Kompakt plassbesparende design
- Utskiftbar overspenningsmodul reduserer nedetod og ubeskyttet tid under vedlikehold
- Samsvar med den nyeste UL 1449 utgave 4 og IEC 61643-11 overspenningsstandarder og UL 1283 Elektromagnetisk forstyrrelsesfiltre (EMI)-standard
- Lave gjennomspenninger på den kritiske linjen til nøytral modus
- Transient Discriminating (TD)-teknologi gir økt brukstid
Spesifikasjoner
| UL 1449 utgave 4 / UL 1283 utgave 5 Merkedata | |||||
| delenummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V | 
| Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
| Klassifisert belastningsstrøm (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A | 
| Nominell Utladingstrøm (I), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell utladingsstrøm (I), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Nominell utladingsstrøm (I), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - | 
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - | 
| Spenningbeskyttelsesklassifisering (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - | 
| målt grensespenning (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V | 
| målt grensespenning (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V | 
| målt grensespenning (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V | 
| Beskyttelsessikring for overstrøm | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | 
| Certification Details | - | UL® 1449 Utgave 4 Type 2CA, 3 kA Modus | UL® 1449 Utgave 4 Type 4CA, 3 kA Mode | ||
| UL® 1283 Utgave 5 EMI Filter | |||||
| IEC 61643-11 Merkedata | |||||
| delenummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V | 
| Maks Kontinuerlig Driftsspenning (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
| Nominell belastningsstrøm (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
| Nominell Utladingsstrøm (I), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell Utladingsstrøm (I), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Nominell Utladingsstrøm (I), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V | 
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V | 
| Spenningbeskyttelsesnivå (Opp), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V | 
| Overstrømbeskyttelse strømbryter | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
| Samsvarer Med | IEC® 61643-11 Klasse II | ||||
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
        cUR FOKY8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 8
    
      
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR FOKY2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1283
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        CE, ERICO TSF 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        UKCA, ERICO TSF 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      - Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.