Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
DT1M overspenningsvern med din-skinne klasse i+II 25 Ka
Svingninger og spenningstransienter er en hovedårsak til kostbare feil i elektronisk utstyr og avbrudd av forretninger. Skade kan føre til tap av investeringer, som datamaskiner og kommunikasjonsustyr, samt driftstap av omsetning og profitt grunnet ikke-planlagt systemnedetid. nVent ERICO tilbyr sammensatte serier av svingningbeskyttelsesenheter (SPD) passende for et stort applikasjonsområde som gir pålitelig beskyttelse fra spenningstransienter på kraftdistribusjonssystemer. Overspenningsvernet til DT1M DIN-skinnen gir pålitelig og effektiv beskyttelse mot spenningstransienter i IEC-klasse I-miljøet (25 kA). DT1M-serien, som er testet og uavhengig sertifisert til IEC-standarden, tilbyr en serie med kompakte, trygge og høy overspenningsklassifiserte ytelsesfunksjoner for det strenge IEC klasse I-miljøet, og egnet for beskyttelse innenfor en lang rekke applikasjoner.
I tillegg skiller nVent ERICO DT1M-serien seg fra konkurrentene med en innovativ og unik teknologi. Denne teknologiutviklingen gir gniståpningslignende ytelse med MOV-strømslukking. Den samme teknologien gjør at DT1M-serien kan være tynnere enn konkurrentene med så mye som 50 %, og den kan også koordineres universelt med klasse II eller klasse III SPD.
Funksjoner
- Overspenningsytelse lik gniståpning med MOV-lignende strømslukking
- Universalt koordinert med enheter med overspenningsvern i klasse II eller klasse III
- Følg strømbegrensningen, ingen utkobling av en 16 A gG-sikring
- Kompakt men høy overspennings-klassifisert pluggbar design, med minimum DIN-skinnebredde
- Festeklips sikrer forbedret vibrasjons- og støtmotstandsytelse
- Rød/grønn statusindikasjon og overgangskontakter standard for ekstern overvåking
- Inkluderer termisk frakobling for sikker endt levetid
Spesifikasjoner
Brosjyre
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Sertifiseringer

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.