Thermostat mit Digitalanzeige
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Thermostat mit Digitalanzeige
Thermostat mit Digitalanzeige für 230 und 115 V Anwendungen, Anzeige in °C oder °F
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einstellbereich von -50 °C bis +100 °C (Schaltdifferenz 0 °C bis 10 °C)
- 3-stellige, rote Segmentanzeige
- Programmierbar (gegen unautorisierte Bedienung gesichert)
- Anzeige umschaltbar von °C auf °F
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.