Kontrollen
Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Höhe
- Typ
- Spannung AC
- Tiefe
- Passt zu
- Länge
- Befestigung
- EMV-Schirmung
- Material
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Höhe Gestell
- Breite Gestell
- Breite
Mit Filter: 1
Produkte | 11 Ergebnisse (17 artikel)

Anschlusskabel für Thermostat

Lüfterdrehzahlregelung, Anschlusskabel für Open-Collector-Ausgang

Thermostat mit Kabel, 230 VAC
Thermostat mit Netzanschluss.

Lüfterdrehzahlregler
Drehzahlregler für Lüfter mit C13-Stecker.

Thermostat mit Digitalanzeige
Thermostat mit Digitalanzeige

Hygrostat, Relative Luftfeuchte
Hygrostat 230 VAC.

DIN-Schiene für Thermostat

Thermostat mit integriertem Temperaturfühler für Heizung oder Gebläse
Thermostat mit integriertem Sensor.

Thermostat mit externem Temperaturfühler
Thermostat mit externem Sensor.

Thermostat mit Netzanschluss, SCHUKO/UTE
Thermostat Netzanschluss SCHUKO/UTE.

19 Zoll Frontplatte, 1 HE, mit Ausbruch zum Einbau des Thermostats mit Digitalanzeige
19'' Frontplatte für Thermostat mit Digitalanzeige