Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Sockel
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Material
  • Oberfläche
  • Farbe
  • Farbcode
  • Höhe
      Übernehmen
    • Breite
        Übernehmen
      • Tiefe
          Übernehmen
        Filter1

        Mit Filter: 1

        Alle Filter anzeigen (1)

        Produkte | 6 Ergebnisse (55 artikel)

        24630034.34.tif image

        Varistar CP Sockel Seite

        Der Sockel ermöglicht die Montage von Pads, zusätzlichee Höhe und bietet zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement.
        24630038.38.tif image

        Varistar CP Sockel Seite

        Seitenblende zur Befestigung an Varistar CP-Sockel
        base plinth stationary

        Varistar CP Mobiler Sockel

        Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.
        N00603-VaristarCP_21630-110

        Varistar CP Seismic Sockel

        Der Sockel ermöglicht die Montage von Pads, zusätzlichee Höhe und bietet zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement.
        Tilt Protector

        Varistar CP Teleskop-Kippschutz

        Teleskop-Kippschutz mit 150 kg bei voller Ausdehnung und Möglichkeiten zur seitlichen und hinteren Kabelführung.
        Varistar tip over protection for floor mounting

        Varistar Kippschutz zur Bodenmontage

        Der Kippschutz stabilisiert Schränke, die am Boden montiert sind und verhindert das Umkippen bei ungleichmäßiger Beladung.