Stahl-Schränke externe Komponenten Stahl-Schränke externe Komponenten Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Montagekit (2) Halterung (3) Bürstenleiste (3) Schaltschranktür (310) Schaltschrank-/Gestellsockel (194) Schaltschrank-/Gestellrahmen (6) Schaltschrank-/Gestellplatte (199) Obere Abdeckung Schaltschrank/Gestell (83) Kabel (1) Lenkrolle (3) Abdeckung (3) Ringschraube (1) Lüfter (50) Lüftereinheit (1) Filter (2) Fuß (2) Dichtungskit (4) Montagekit (3) Gestell (2) Alle anzeigen Weniger anzeigen Produktfamilie Etsirack (1) Laborgestell (2) Varistar (17) Varistar CP (842) Typ Grund-Abdeckblech (2) Bodenblech, Kabelkanäle (12) Bodenblech, Kabeleinführung (8) Bodenblech, perforiert (8) Bodenblech, blank (24) Sockel (16) Sockel, beweglich (8) Geschlossen (50) Ausbruch (18) Deco-Rahmen (6) Lüftereinschub (1) Filtermatte (2) Glastür (50) Glas-Doppeltür (12) Scharnier, Links (6) Scharnier, Rechts (6) Perforiert (6) Blank (4) Sockelseite (14) Rückwand (39) Verstärkungskit (2) Kartenhalterung (2) Schottwand (9) Seitenwand, Schnellentriegelung (37) Seitenwand, verschraubt (102) Nebeneinander (3) Stahltür (52) Stahltür, perforiert (72) Stahltür, blank (16) Stahl-Doppeltür (14) Stahl-Doppeltür, perforiert (20) Kippschutz (17) Oberes Abdeckblech, perforiert (1) Obere Abdeckung mit Lüftern (24) Alle anzeigen Weniger anzeigen Passt zu Bodenblech (2) Schaltschrank (8) Obere Abdeckung (1) Varistar CP (427) Höhe Gestell 24U (54) 29U (54) 33U (60) 38U (84) 42U (111) 47U (109) 52U (34) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Material Aluminium (2) Glas (50) Edelstahl (36) Stahl (839) Polyamid (2) Polypropylen (3) Polyethylen (1) EPDM-SBR-Gummi (2) Polyurethan (1) Thermoplastisches Elastomer (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Farbe Schwarz (4) Schwarzgrau (694) Weiß (1) Höhe 38mm (3) 100mm (19) 103mm (7) 200mm (19) 600mm (1) 800mm (1) 1200mm (54) 1400mm (54) 1600mm (60) 1800mm (83) 2000mm (111) 2200mm (110) 2450mm (34) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Farbcode RAL 7021 (700) Oberfläche Aluminium verzinkt (12) Feuerverzinkt (61) Pulverbeschichtet (727) Verzinkt (2) Breite Gestell 800HP (1) Breite 119mm (2) 200mm (1) 449mm (1) 600mm (339) 800mm (330) 1000mm (2) 1200mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart IP20 (378) IP55 (211) Spannung AC 230V (1) Tiefe 119mm (2) 170mm (1) 300mm (16) 600mm (75) 800mm (74) 900mm (66) 1000mm (94) 1100mm (64) 1200mm (76) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Spannung DC 24V (24) Statische Last 400kg (10) 900kg (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Entspricht IEC 60529 (32) IEC 61587-1 (295) IEC 61587-2 (72) IEC 61587-3 (142) Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Stahl-Schränke externe KomponentenAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienSeitenwändeDetailsTürDetailsSchrankdächer und ZubehörDetailsBodenblecheDetailsSockelDetailsFüßeDetailsMontagesätzeDetails