Varistar CP Teleskop-Kippschutz


Varistar CP Teleskop-Kippschutz
Ausziehbarer Kippschutz zur Wahrung des Gleichgewichts mit maximal 150 kg bei Vollauszug. Seitliches und hinteres Kabelmanagement möglich.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Ausziehbarer Kippschutz mit max. 150 kg Belastung bei Vollauszug
- Seitliche und rückseitige Kabeleinführung möglich.
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellsockel |
Material | Stahl |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.