Varistar CP Mobiler Sockel


Varistar CP Mobiler Sockel
Durch den Einsatz des Sockels wird der Schrank mobil.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Blenden, St, 1,5 mm
- Traglast auf Rollen 400 kg, auf Nivellierfüßen 1600 kg
- Support, St, 3 mm
- Farbe RAL 7021
- Sockelhöhe H = 103 mm, mit von 126 bis 134 mm verstellbaren Füßen
Spezifikationen
Produkttyp | Schaltschrank-/Gestellsockel |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.