Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

multipacpro 19 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

MultipacPRO EMV-Abschirmungssatz

Mit dem EMV‐Abschirmungssatz und den Abdeckblechen wird die Schirmung des Einschubes von ca. 30 dB(A) auf ca. 60 dB(A) erhöht. Testbericht kann heruntergeladen werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Passt zu Einschub; MultipacPRO
Produktfamilie MultipacPRO
Produkttyp Abschirmungs-Kit
Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.