19''-Einschübe - Bleck-Komponenten 19''-Einschübe - Bleck-Komponenten Wählen Sie Filter vorSchließenÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschenschließenerweitern Produkttyp Lüftereinheit (10) Montagekit (7) Montageplatte (28) Abschirmungs-Kit (2) Produktfamilie Interscale (39) MultipacPRO (2) Typ Lüftereinschub (10) Montagekit (7) Montageplatte (24) Passt zu Einschub (2) MultipacPRO (2) Gehäuse mit kleinem Formfaktor (30) Material Aluminium (6) Edelstahl (2) Stahl (38) Zink (1) Polyamid (3) Breite Gestell 19HP (2) Tiefe 20mm (3) 25mm (7) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Länge 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen ÜbernehmenFilter1Mit Filter: 1Kategorie: 19''-Einschübe - Bleck-KomponentenAlle Filter anzeigen (1) UnterkategorienMontageplatteDetailsMontageplatte mit LüfterhalterDetailsLüfter-HalterungDetailsWeitere BauteileDetails