Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

500 A 至 6300 A 易于安装的柔性电力连接解决方案

nVent ERIFLEX FleXbus 是一种创新型且已获专利的电力连接方案,可用于变压器、配电柜、发电机或大型不间断电源 (UPS) 等两台电气设备装置之间的连接。凭借其独特设计,FleXbus 作为替代型电力连接方案,安装速度最高提升 50%,总安装成本至少降低 20%。

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

运行优势

  • 多功能、可定制、操作便捷且无需专用工具
  • 适合短距离场景,覆盖距离可达 25 米
  • 即用型解决方案,无需专门的技术人员
  • 导体柔性高,无弯曲半径限制
  • 可灵活适配任意布局,应对现场的各种不完美因素
  • FleXbus 导体无需电缆托盘支撑。

节省时间

  • 与需要多根电缆及端子连接的母线槽或电缆桥架/托盘系统相比,安装时间最多可缩短 50%。

 

可靠性和安全性

  • 通过 IEC 全球测试和认证
  • 低烟、无卤、阻燃、耐高温
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

空间和重量

  • 在电缆方案需要每相多根导体的情况下,400 kVA (560 A) 至 1600 kVA (2250 A) 时每相仅需一根导体,2000 kVA (2800 A) 至 3150 kVA (4435 A) 时每相仅需两根导体
  • 在5000 A 和 6300 A 条件下,每相采用三根 FleXbus 导体
  • 无需专门的的工程评估或严格的安装测量
  • 总安装成本至少降低 20%

FleXbus 解决方案概览

低压电力连接系统概览(含产品和附件)。

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

了解更多信息

FleXbus 对比

对比其他解决方案(如电缆和母线槽)在 30°C 环境下的性能表现。

Comparison_324x200 (002).jpg

了解更多信息

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

我们的计算和选择工具现已上线。请联系您的 nVent ERIFLEX 代表或在线注册。

立即申请

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

需要更多信息吗?查阅现有 nVent ERIFLEX FleXbus 文档。

访问资源

准备好开始了吗?

请联系您的 nVent ERIFLEX 代表,或通过 ERIFLEX.FleXbus@nVent,或点击下方按钮联系我们。

联系我们