详情
资源
功能
- 成卷编织带主要用于配电或接地应用
- 非磁性材料
- 镀锡表面处理可提供防盗外观
技术参数
| 完成 | 镀锡 |
| 绝缘厚度 | 0.04" |
| 绝缘厚度 | 1 mm |
| 绝缘电压 | 450V |
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 |
| 温度 | 158 °F Max |
| 温度 | 70 °C Max |
认证
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。