nVent ERIFLEX IFBS 高短路强化套件
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
功能
- 设计用于强化 nVent ERIFLEX IFBS 支承套件
 - 可安装在 C 形型材上
 - 低烟、无卤、阻燃、耐高温
 - 经过 IEC® 61439-1 认证且符合 RoHS 标准
 
技术参数
| 可燃性等级 | UL® 94V-0 | 
| 工作温度 | -40 to 130 °C | 
| 工作温度 | -40 to 266 °F | 
| 建议 - 支承件最大间距(毫米) | ||
| Ipk(短路电流峰值 - kA) | IFBS 支承套件 20/24/32 + 高短路电流套件 | IFBS 支承套件 40/50/63 + 高短路电流套件 | 
| 10 | 1000 | 1000 | 
| 20 | 1000 | 1000 | 
| 30 | 1000 | 1000 | 
| 40 | 740 | 1000 | 
| 50 | 480 | 1000 | 
| 60 | 330 | 770 | 
| 70 | 240 | 570 | 
| 80 | 190 | 430 | 
| 90 | 150 | 340 | 
| 100 | 120 | 280 | 
| 110 | - | 230 | 
| 120 | - | 190 | 
| 130 | - | 160 | 
认证
        IEC 61439-1 CC13423_IFBS
      
      
              
          English
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      
        CE, ERIFLEX IFBS 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61439-1
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        cUR QEUY8.E125470
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。