详情
资源
视频
功能
- 通过添加热缩管将 IP55 升级到 IP66
- 提高防尘、防水等级
- 无卤素
技术参数
| 收缩率 | 4:1 |
| 工作温度 | -55 to 130 °C |
| 工作温度 | -67 to 266 °F |
| 成型温度 | 135 °C Min |
| 成型温度 | 275 °F Min |
安装手册 / 说明表
认证
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。