nVent ERIFLEX FleXbus IP55 导体穿墙体
详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- 由柔软的PVC材质制成,能兼容各类导体的折弯半径
- 导体周围的密封是由高粘力自熔胶带实现
- 对溶剂和含烃喷雾有很高的耐受性
- 用普通刀片裁除顶部多余材料,使其适用于各种截面的nVent ERIFLEX FleXbus导体
- 高耐酸性
- 防紫外线
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- 阻燃
技术参数
| 工作温度 | -40 to 140 °C |
| 工作温度 | -40 to 284 °F |
| 外壳防护等级 | IP 55 |
| 材料 | 聚氯乙稀 |
安装手册 / 说明表
工程技术参数
技术手册
认证
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。