MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar 手动剪切工具
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 快速精确地切割 nVent ERIFLEX Flexibar,无毛刺或变形
- 切穿绝缘层且不造成损坏
- nVent ERIFLEX Flexibar 最大剪切尺寸为 5x32x1
- 可调式桥台,能够实现相同的重复切割
- 桥台和指示器支持轻松切割 45° 倒角
- 刀片附近的弹性体边缘有助于防止碎屑造成堵塞
- 提供替换刀片
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。