Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH34601.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

MBJ 接地和连接镀锡铜编织带

MBJ 接地和连接编织带面向需要灵活性和耐用性的应用,提供了可靠和方便的接地解决方案。一体化镀锡铜接地编织带可直接安装,无需额外的切割、剥皮、压接和穿孔,无需额外的锡或压接端子。我们专有的生产工艺优化了各电线之间的电气接触,有助于解决端子内的潮湿问题,可防止腐蚀并延长编织带的使用寿命。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • Bureau Veritas
  • cUL
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料
符合 IEC® 60439.1;IEC® 61439.1
完成 镀锡
认证详细信息 UL® 467
工作温度 105 °C Max
工作温度 221 °F Max
已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 视频
nVent ERIFLEX Tinned Copper Grounding and Bonding Braids (MBJ) - UL467 Short-Time Current Test

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道