详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
功能
- 为 nVent ERIFLEX Flexibar 和绝缘编织导体提供支承,不会影响绝缘效果
 - 确保留出适当空间,便于实现最佳冷却效果
 - 可支承多达 4 个平行导体
 - 易于安装
 - 垫片不含卤素
 - 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
 
技术参数
| 完成 | 电镀锌 | 
| 可燃性等级 | UL® 94HB | 
| 工作温度 | -40 to 130 °C | 
| 工作温度 | -40 to 266 °F | 
认证
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。