详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 模块提供了选择相与支承之间距离的灵活性
- 结构非常牢固
- 无卤素绝缘子
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
最大工作电压,IEC (Ui) | 1000;1500 |
完成 | 电镀锌 |
可燃性等级 | UL® 94V-0 |
工作温度 | -40 to 130 °C |
工作温度 | -40 to 266 °F |
认证
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。