进线口抑制器
雷电暂态和浪涌是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。计算机、数据和通信可能会发生损坏,收入和利润也可能损失。nVent ERICO 的进线口抑制产品系列旨在保护住宅或小型商业配电盘的进线口处的敏感电子设备。这些型号可以针对由严重的瞬变事件引起的浪涌以及较小规模的中断等提供防护。
已应用过滤器 1
产品 | 14 个结果41 商品)

进线口抑制器 (F), 160 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。

进线口抑制器(P),40 kA
nVent ERICO SES40P 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性的瞬变和浪涌事件提供经济型保护。

进线口抑制器(P),40 kA DC

进线口抑制器,40 kA,金属
紧凑型 NEMA®-4 外壳设计,可以进行齐平安装或安装在较小的空间内。

进线口抑制器 (B),160 kA
经济型一级浪涌保护,非常适合设施进线口的保护。

进线口抑制器,200 kA

具有触发式火花隙的进线口抑制器,200 kA
适用于高度暴露站点的一次保护以及进入点设施保护。

进线口抑制器 (B),320 kA
经济型一级浪涌保护,非常适合设施进线口的保护。

进线口抑制器 (F), 320 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。

SES40 平槽滤板(金属)
用于干墙后安装的冲洗板套件。

SES40P 平槽滤板(塑料)
用于干墙后安装的冲洗板套件。

SES 安装托架
用于干墙后安装的冲洗板套件。