Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH41390.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

进线口抑制器 (F), 320 kA

nVent ERICO SES320 F 系列浪涌保护装置 (SPD) 是我们 nVent ERICO SES320B 系列的增强版。SES320 F 浪涌滤波器非常强大,具有每相 320 kA 的浪涌额定值,改善了耐受性和整体使用寿命。由于增加了滤波器,配电系统中令人困扰的高频瞬态电流得以衰减,因此保护了敏感的设备。F 系列是符合 cUL 1449 标准的浪涌保护装置 (SPD),适用于 2 类安装位置。nVent ERICO SES320 F 系列的典型应用领域为进线口、配电系统、分支配电盘、MCC、照明面板、HVAC、视听系统、IT 设备等等。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源 CAD
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道