进线口抑制器 (F), 320 kA
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
进线口抑制器 (F), 320 kA
详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- 紧凑型设计,可直接安装在面板上或安装在较小的空间内
- 前置式设计简化了安装和性能监控流程
- 单相最大浪涌额定值为 320 kA 8/20 μs
- 减弱多达 60 dB(10 kHz 至 100 MHz)
- N-PE 模式超过 20 伏特时,接地基准监控将触发警报
- 可选的埋入式安装板
- 10 年有限保证
技术参数
安装手册 / 说明表
认证
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
UL FOKY.E325047
ANSI/UL 1283
cUL FOKY7.E325047
CSA C22.2 No. 8
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。