详情
应用场景图片
资源
CAD
相关产品
功能
- 紧凑的 NEMA®-4 外壳设计,可以进行齐平安装或安装在较小的空间内
- 用于监控状态的 LED 状态指示标志
- 120/240 VAC 操作电压,适用于住宅或小型商业建筑最常用的配电系统
- 40 kA 8/20 μs 最大浪涌额定值可提供适用于服务入口和配电盘的保护功能
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。