Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PH40664.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

进线口抑制器 (B),160 kA

nVent ERICO SES160B 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性瞬变和浪涌电流提供经济型保护,是符合 cUL® 1449 标准的 SPD,适用于 1 类或 2 类安装位置。可安装在配电柜的线路或负载上,无需使用断路器。SES160B 具有每相 160 kA 的浪涌额定值,非常适合用于 C 类安装位置。应用包括进线口、配电板、分支板、MCC、照明面板、HVAV 等。该产品系列具有 NEMA® 4X 外壳防护等级,非常适合户外应用。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道