Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ILSCO Kompressionspress - U-formar
nVent ILSCO kompressionskrympverktyg– U-stansdynor är en del av nVent ERICO-serien med kompressionsjordanslutningar. U-stansdynor är kompatibla med nVent ILSCO Taskmaster-verktyg, inklusive 12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp, och tillsammans används de för att pressa C- och E-kompressionskrympanslutningar i ett jordningssystem.
U-stansdynorna passar i käften på ILSCO Taskmaster 12-tonskrympverktyget (130 kN) med pistolgrepp och är tillverkade av härdat rostfritt stål för hållbarhet och lång livslängd. U-stansdynorna är branschledande inom efterlevnadstestning med omfattande UL-efterlevnad tillsammans med ILSCO och andra varumärkens krympverktyg. Producera enkelt säkra UL-listade anslutningar med U-stansdynor, ILSCO-verktyg och ERICO C- och E-kompressionsjordanslutningar. Stansdynor säljs separat och i satser för att täcka alla konfigurationer av jordningskrympanslutningar.
Design
- Hållbar konstruktion för en säker elektrisk anslutning med varje krympning
- Stansdynorna kan bytas ut mot verktyg från nVent och andra tillverkare
- Flexibilitet, kompatibilitet och UL-överensstämmelse med andra varumärken
- Snabb och enkel installation tack vare upprepningsbara anslutningar som kan göras på bara några minuter
- Använd tillsammans med ILSCO 12-tonskrympverktyg (130 kN) med pistolgrepp för att ansluta ERICO-kompressionsanslutningar
- Testad i enlighet med UL467- och CSA-certifiering
Specifikationer
| ILD-KIT-PG Includes |
For use with Copper Compression Connectors |
|---|---|
| ILD-C*+ |
ULT-6-Z, ULT-7-Z, ELT-1 |
| ILD-D3*+ |
ULT-10-Z, ULT-11-Z, ULT-12-Z, CDT-308-8, CDT-307-8 |
| ILD-O* |
GGC-1, GGA-1, GGA-2, GGA-4, ELT-2, ELT-4, CDT-304-8, CDT-303-8, ULT-8-Z, ULT-9-Z |
| ILD-997*+ |
GGA-2, GGA-3, GGA-4, GGA-5, GGA-9, GGC-2, GGC-3, GGC-4, ELT-3, ELT-5, CGP2-2250, CGP4-2250 |
| ILD-998+ |
GGA-4, GGA-5, GGC-5, GGC-6, GGC-7, GGC-9, CGP2-250500, CGP4 250500, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13 |
| ILD-1011+ |
GGA-6, GGC-8, ELT-6, ELT-7, ELT-8, RLT-4TN, RLT-7TN, RLT-8TN, RLT-9TN, RLT-2 through RLT-13 |
| ILD-BG |
ULT-3-Z, ULT-4-Z, ULT-5-Z, CST-301, CST-302, CDT-399-8, CDT-398-8 |
| ILD-238 |
ULT-1-Z |
| ILD-162 |
ULT-2-Z |
| ILD-Precrimp |
1/2, 5/8, 3/4, Ground Rod Pre Crimp Die |
| * May also be used with ILC-12-N, ILC-12H-N, ILCB-12-N, ILC-12, ILC-12H, ILCB-12 + Must be used with ILD-ADP when using ILC-15, must be used with ILD-PADP when using ILC-15H |
|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.