Jordklämma för vattenrör
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Jordklämma för vattenrör
The nVent ERICO Water Pipe Ground Clamp provides a highly reliable method for grounding copper conductors to metallic water pipes or ground rods, essential for electrical safety in residential, commercial, and industrial systems. Constructed from high-strength silicone bronze, this clamp ensures excellent durability, corrosion resistance, and secure, long-lasting electrical connections. Its robust design makes it a trusted component for creating effective grounding paths in accordance with applicable electrical codes and standards.
Information
Resurser
Design
- Höghållfast kiselbrons
- Används för anslutning av kopparledningar mot vattenledningsrör i metall eller jordningsstänger
- Designed for effectively connecting copper conductors to metallic water pipes or ground rods
- Ensures a secure and low-resistance path for grounding applications
- Suitable for a range of conductor and pipe sizes
Specifikationer
| Material | Silikonbrons |
Broschyr
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.