Universal Transient Barrier, dubbla par enkel ström
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universal Transient Barrier, dubbla par enkel ström
Information
Resurser
CAD
Design
- Kompakt konstruerad transientbarriär för skydd av lågspänningskretsar och omvandlare
- Separat enhet med plugg och bas medger snabbt utbyte av modul
- Flerstegsskydd och bra överspänningsskydd bidrar till att lägsta möjliga resterande överslagsspänningar når känslig utrustning
- Normala och separata skyddslägen skyddar mot båda överslagstillstånden
- Utformad för kompakt skydd av signal och kraftförsörjning i en kompakt kapsling
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.