Universal Transient Barrier, dubbla par enkel ström
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Universal Transient Barrier, dubbla par enkel ström
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Design
- Kompakt konstruerad transientbarriär för skydd av lågspänningskretsar och omvandlare
- Separat enhet med plugg och bas medger snabbt utbyte av modul
- Flerstegsskydd och bra överspänningsskydd bidrar till att lägsta möjliga resterande överslagsspänningar når känslig utrustning
- Normala och separata skyddslägen skyddar mot båda överslagstillstånden
- Utformad för kompakt skydd av signal och kraftförsörjning i en kompakt kapsling
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
        UR QVGQ2.E220382
      
      
      
          
      ANSI/UL 497B
    
      
        CE, ERICO UTB 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 61643-21
    
      - Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.