Universell piedestalklämma med kabelhantering, MBNUPCJ240
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universell piedestalklämma med kabelhantering, MBNUPCJ240
Information
Resurser
CAD
Relaterade produkter
Design
- En infästning som kan användas för både nätförbindning och kabelhantering
- Eliminerar behovet av separata monteringskonsoler för olika typer eller storlekar av stolpar
- Konstruktionen av fäste och tillbehör i rostfritt stål minskar risken för galvanisk korrosion
- Nätförbindningsledningar behöver inte bockas runt varje pelare för att passa nätmönstret
- Passar för cirkulära eller rektangulära pelare
Specifikationer
Broschyr
Installationshandbok/instruktionsblad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.