Samlingsskena för jordad telekom
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
      
        Samlingsskena för jordad telekom
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Design
- Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®
 - Förenlig med NEMA®-standarder
 - Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)
 - Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan
 
Specifikationer
| Tjocklek (T) | 1/4" | 
| Bredd (W) | 2" | 
| Tjocklek (T) | 6.35 mm | 
| Bredd (W) | 50.8 mm | 
| Material | Koppar | 
Broschyr
Certifieringar
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - Varning
 - nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.