Samlingsskena för jordad telekom
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Samlingsskena för jordad telekom
Information
Resurser
CAD
Design
- Uppfyller TIA-607-C och efterlever rekommendationerna i BICSI®
- Förenlig med NEMA®-standarder
- Accepterar två håls kabelskor med 5/16" eller 7/16" bulthål (hårdvara ingår ej)
- Splitssatser för telekom-jordande samlingsskena finns för att förlänga samlingsskenan
Specifikationer
| Tjocklek (T) | 1/4" |
| Bredd (W) | 2" |
| Tjocklek (T) | 6.35 mm |
| Bredd (W) | 50.8 mm |
| Material | Koppar |
Broschyr
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.