Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

TSF Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Transientöverspänningsfilter

Produktfamiljen nVent ERICO Critec transientöverslagsfilter (TSF) är en UL-registrerad, IEC-godkänd, kompakt och servicebar lösning för skydd av PLC-enheter, SCADA-system, motorstyrningar och andra processtyrningssystem.

Läs mer Läs mindre
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Skriv ut den här sidan
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
UL 1449 utgåva 4 / UL 1283 utgåva 5 klassningar
Delnummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) - 170 V 275 V
Nominell belastningsström (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Nominell urladdningsström (In), L-N - 3 kA 8/20 μs
Nominell urladdningsström (In), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Nominell urladdningsström (In), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Spänningsskyddsmärkning (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Spänningsskyddsmärkning (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Spänningsskyddsmärkning (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Uppmätt gränsspänning (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Uppmätt gränsspänning (MLV), L-PE - - - 1 450 V 1 360 V
Uppmätt gränsspänning (MLV), N-PE - - - 1 220 V 1 330 V
Skyddssäkring - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Certifieringsinformation - UL® 1449 utgåva 4 Typ 2CA, 3 kA läge UL® 1449 utgåva 4 Typ 4CA, 3 kA läge
UL® 1283 utgåva 5 EMI filter
IEC 61643-11 klassningar
Delnummer TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Max kontinuerlig driftsspänning (Uc) 30 V 170 V 275 V
Nominell belastningsström (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Nominell urladdningsström (In), L-N 3 kA 8/20 μs
Nominell urladdningsström (In), L-PE 3 kA 8/20 μs
Nominell urladdningsström (In), N-PE 3 kA 8/20 μs
Spänningsskyddsnivå (Up), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Spänningsskyddsnivå (Up), L-PE 500 V 1 050 V 1 050 V 1 800 V 1 900 V
Spänningsskyddsnivå (Up), N-PE 500 V 1 050 V 1 050 V 1 800 V 1 900 V
Skyddsbrytare Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Uppfyller kraven enligt IEC® 61643-11 klass II

Diagrams

Resurser
CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen