Statisk jordningsklämma för trummor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Statisk jordningsklämma för trummor
Information
Resurser
Design
- Utformad speciellt för jordning eller bindning av små behållare, tunnor, backar, maskiner eller personal på ytor som innehåller brännbara vätskor eller damm
- Klämma av tångtyp med formgjuten aluminiumkropp med två spetsar av rostfritt stål och en rejäl 55 lbs (25 kg) fjäderkompression
- Utformningen möjliggör för klämman att gå genom flera lager av färg eller korrosion så att ordentlig kontakt erhålls mot rent material
Specifikationer
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.