SSB dubbelskärande Twist Type Rail borr
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SSB dubbelskärande Twist Type Rail borr
Information
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Utformad för användning vid höghastighetsborrning
- Klarar ungefär 30 användningar
- Borrskär kan omslipas ungefär tio gånger
- Kan användas för alla skentyper
- Möjliggör korta borrtider
- Kräver adapter (säljs separat) till 3/4" (19 mm) Weldon-axel
Specifikationer
| Material | Snabbstål |
| Slutför | TIALN-beläggning |
Broschyr

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.