Skenfäste för genomgående hål
 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
        
        Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
       
        Skenfäste för genomgående hål
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Design
- Avsedd för hål borrade i skenlivet och invästning med fästelement
- Optimal installation med nVent ERICO skenclips och speciell kanal för nVent ERICO skenvärmarsystem
- Med detta kan nVent ERICO skenvärmarsystem fästas, underhållet minskas och säkerheten garanteras på spåret
- Passar för olika skenprofiler
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål 304 (en 1,4301) | 
Broschyr
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.