Profilmall för järnväg
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Profilmall för järnväg
Information
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Erbjuder specifik, säker och enkel positionering av hålets höjd på skenprofilen
- Universalmallar för skenprofiler kan användas för många skenprofiler
- Lämplig för användning med nVent ERICO SBMV2, SBMV4, SBME48VDC och SBME230VAC skenborrmaskiner
- Installeras enkelt på skenmonterade borrmaskiner
Specifikationer
| Hålstorlek (HS) | 1/4" |
| Diameter (Ø) | 2.13" |
| Hålstorlek (HS) | 6.5 mm |
| Diameter (Ø) | 54 mm |
| Material | Stål |
Broschyr

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.