Rail borrmaskin, fyra-cykel gasdriven
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rail borrmaskin, fyra-cykel gasdriven
Sortimentet SBM-V med bensindrivna skenmonterade borrar är utformade för smidig, pålitlig och kraftfull borrning. De fungerar med produkter av alla storlekar, från signalströmshål till hål för skenbultar. Det finns ett stort utbud av tillbehör, inklusive fästenheter, borrskärare samt skenprofiler och specialtillämpningsmallar.
Information
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Kompakt och enkel att använda
- Tyst fyrtaktsmotor på 0,83 hästkrafter (0,62 kW) med en hastighet på 267 rpm
- Konstruktion med låg vikt
- Ett sortiment av utbytbara mallar som passar alla vanliga skenprofiler
- Använder industristandardborrskärare
- Levereras som standard med COOLTANKASSY (715375) kylartank för skenmonterad borrmaskin och SBMTOOLSET (715395) verktygssats för borrmaskin för räls, för enkelt underhåll
- Inkluderar väska av metall
Specifikationer
Broschyr

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.