nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp klämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp klämma
nVent ERICO PermaGround Cast Beam Bonding Clamp is a device used to establish a secure electrical connection between a cable and a flat metal object, like an I-beam or channel iron. It's designed for applications where grounding or bonding of electrical systems is necessary, ensuring the safe flow of electrical current.
Information
Resurser
Design
- Klämma för förbindning av kabel mot platta metallytor som I-balk, vinkeljärn och stålprofiler
- Listad i UL® 96
Specifikationer
| Slutför | Nakna |
Broschyr
Katalog
Certifieringar
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.