nVent ERICO Lay-in Hammerlock jordklämma
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent ERICO Lay-in Hammerlock jordklämma
nVent ERICO Lay-In Hammerlock ger en lättinstallerad mekanisk anslutning för jordning av ledare till jordspett. Anslutning med låg resistans är möjlig tack vare den smidiga kopparutformningen med hög ledningsförmåga. Att eliminera behovet att mata ledare genom förbindaren gör den enkel att använda. Höga prestanda garanteras under många år framöver, oavsett tuffa miljöer tack vare förbindarens robusta konstruktion.
Installation av nVent ERICO Lay-In Hammerlock är enkel, oavsett om du gängar in i ett befintligt jordningsnät eller installerar nya ledare på jordspett. Spara tid och pengar på installationer med dina experter på jordning och bindning.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Inläggskapaciteten eliminerar behovet av att mata eller kapa ledare under installationen
- Kan användas för nya installationer eller för tillägg i befintliga jordningsnät
- Irreversibel anslutning med låg resistans och enastående mekanisk styrka
- Ger en synlig indikation vid slutförd anslutning
- UL 467- och 96-certifierad, lämplig för direkt nedgrävning
- Snabb och enkel installation – kräver bara en hammare och ingen särskild utbildning
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.