nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, F20


nVent ERICO Cadweld svetsmaterial, F20
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Design
- Blandningen består huvudsakligen av kopparoxid och aluminium
- Används främst i jordnings- och förbindningstillämpningar
- Svetsmaterialet ligger upptill i röret och startmaterialet ligger i botten av röret
- Förpackning per storlek i plaströr med genomskinliga lock
- Rör förpackade tillsammans med metallskivor i plastlådor
- En enkel skiva används för varje svetsad anslutning
- Icke-explosiv
- Utsätts inte för spontan tändning
- Se specifik information om nVent ERICO Cadweld anslutningar angående krav på svetsmaterial
Specifikationer
Broschyr
Katalog
Säkerhetsdatablad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.