nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F20


nVent ERICO Cadweld Plus svetsmaterial, F20
nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Blandningen består huvudsakligen av kopparoxid och aluminium
- Används främst i jordnings- och förbindningstillämpningar
- Integrerat svetsmaterialpaket
- Färgkodning per storlek för enkel identifiering
- Elektronisk tändning
- Inget tändmaterial behövs
- Icke-explosiv
- Utsätts inte för spontan tändning
- Se specifik information om nVent ERICO Cadweld anslutningar angående krav på svetsmaterial
Specifikationer
Broschyr
Katalog
Säkerhetsdatablad
Certifieringar
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.