Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH4946.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

nVent ERICO Cadweld Multi flera anslutningstyp Mold Kit

Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer

Data kopierades
Typer av ERICO CADWELD MULTI anslutningar
Formtyp Erforderligt antal tätningar Största ledningsdimension Största samlingsskena/bleck-dimension Största armeringsjärndimension, metrisk Största armeringsjärndimension, US Jordspettets diameter, nominell Jordspettets diameter, faktisk
Massiv eller tvinnad kopparkabel till massiv eller tvinnad kopparkabel
SS 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
SC 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
PA 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
PA 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
XA 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
GG 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
GJ 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
GF 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
GW 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
XB 3 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
PP 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
PK 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
GE 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
PG 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - - - - -
TD 2 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad - - - - -
TE 2 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad - - - - -
TF 2 25 mm² tvinnad - #4 tvinnad - - - - -
Massiv eller tvinnad kopparkabel till armeringsjärn
RG 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - 10 mm Nr. 3 - -
RH 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - 10 mm Nr. 3 - -
RK 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - 10 mm Nr. 3 - -
RD 3 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad - 10 mm Nr. 3 - -
Koppar- eller stålband till armeringsjärn
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm Nr. 3 - -
Kopparband till kopparband
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massiv eller tvinnad koppar till koppar- eller stål-samlingsskena/bleck
HA 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² tvinnad - 1/0 tvinnad 30 x 3,5 mm - - - -
Galvaniserat stålband till galvaniserat stålband
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Massiv eller tvinnad kopparkabel till jordspett
TG 2 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad - - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
GT 2 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad - - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
GR 2 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad - - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
GT 3 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad - - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
GR 3 10 mm² tvinnad - #6 tvinnad - - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
Kopparband till jordspett
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm–30 x 3 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm–30 x 3 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
Galvaniserat stålband till jordspett
CN 3 - 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm–30 x 3,5 mm - - 1/2"–3/4" 12,8–17,3 mm
Tillämpningsbilder Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen