Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Förbindningsstång mellan system
The Intersystem Bonding Termination (IBTB), part of the nVent ERICO line of Facility Electrical Protection products, is designed to meet the requirements of the 2008 NEC® Article 250,94 “Bonding for Other Systems." The IBTB is mounted adjacent to the meter base or service entrance equipment and is a convenient way to interconnect and terminate grounding conductors from telephone, CATV or radio and television antennas. The IBTB includes corrosion-resistant, stainless steel mounting hardware and is easily accessible for connection and inspection. The lay-in connection clamp (#6- #2 AWG, or 16-35 mm²) allows easy installation of the grounding electrode conductor in one continuous length, where possible. The polymeric base and housing is impact-resistant, UV-stabilized and meets UL® requirements for weatherability performance.
Design
- Sammankopplar och avslutar jordledare från telefon-, CATV-, radio- och TV-antenner
- Idealisk för bostads- och mindre kommersiella applikationer
- Möter krav i enlighet med 2008 NEC® artikel 250,94
- Rymmer fem anslutningar för ledare av storlek nr. 14 solid – nr. 6 flätad (1,5 – 25 mm²)
- Rymmer en anslutning för ledare av storlek nr. 6 solid – nr. 2 flätad (16 – 35 mm²)
- Fullständig monteringbas ger enkel installation
- Monteringsdelar ingår
- Ansluter till jordande elektrodledare – är inte beroende av en mätarbas höljes fästanslutning
Specifikationer
Broschyr
Certifieringar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.